Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Federndes Druckstück
Material Grundkörper
Edelstahl
Material Komponente
Kugel aus Edelstahl
D=Gewinde
M3
H=Hub
0,4
L=Länge
7
D1
1,5
Federkraft
verstärkt
Federkraft Anfang F1 ca. N
5
Federkraft Ende F2 ca. N
7
Form Druckstück
Kugel
Mitnahmeprofil
Schlitz
N
0,4

Beschreibung

Werkstoff

Hülse 1.4305.

Kugel 1.4034.

Feder 1.4310.

Ausführung
blank. Kugel gehärtet.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch