Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Federndes Druckstück
Material Grundkörper
Stahl
Material Komponente
Bolzen aus Stahl
Oberfläche Grundkörper
brüniert
D=Gewinde
M20
H=Hub
6,5
L=Länge
30
D1
10
Federkraft
leicht
Federkraft Anfang F1 ca. N
30
Federkraft Ende F2 ca. N
60
Form Druckstück
Druckbolzen
Mitnahmeprofil
Schlitz
N
2,5

Beschreibung

Werkstoff
Hülse Stahl Festigkeitsklasse 5.8.
Druckstift aus Stahl.
Feder Federstahl Kl. D.
Ausführung
brüniert. Druckstift gehärtet.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch