Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Federndes Druckstück
Material Grundkörper
Edelstahl
Material Komponente
Bolzen aus Edelstahl
D=Gewinde
M20
H=Hub
6,5
L=Länge
30
D1
10
Federkraft
leicht
Federkraft Anfang F1 ca. N
30
Federkraft Ende F2 ca. N
60
Form Druckstück
Druckbolzen
Mitnahmeprofil
Schlitz
N
2,5

Beschreibung

Werkstoff

Hülse 1.4305.

Druckstift 1.4034.

Feder 1.4310.

Ausführung
blank.
Druckstift gehärtet.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch