Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Raststück
Material Grundkörper
Automatenstahl
D=Durchmesser
4
D1
Maß aus betreffender Produktseite
D2
1,5
H
Maß aus betreffender Produktseite
L
5
L1
0,5
Passend zu Federndes Druckstück D
- / M4
VPE
1

Beschreibung

Werkstoff
Automatenstahl.
Ausführung
blank, gehärtet.
Hinweis
Ist eine abriebfeste und genaue Arretierung erforderlich, so können Raststücke in Verbindung mit federnden Druckstücken, insbesondere mit verstärktem Federdruck, eingesetzt werden.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch