{"product":{"productId":"agid.2484","price":4.53,"name":"RASTSTÜCK, D=8, D2=3, L=10,AUTOM.STAHL, VPE=1"},"currency":"EUR"}
Raststück
Automatenstahl
- Zubehör zu federnden Druckstücken
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Handwerk, Haushalt
- Ermöglichen in Verbindung mit federnden Druckstücken genaue Arretierungen
Verkaufseinheit
4,53 € / St.
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Raststück
Material
Grundkörper
Automatenstahl
D=Durchmesser
8
D1
Maß aus betreffender Produktseite
D2
3
H
Maß aus betreffender Produktseite
L
10
L1
1
Passend zu
Federndes
Druckstück D
Ø6 / M8
VPE
1
Beschreibung
Werkstoff
Automatenstahl.
Ausführung
blank, gehärtet.
Hinweis
Ist eine abriebfeste und genaue Arretierung erforderlich, so können Raststücke in Verbindung mit federnden Druckstücken, insbesondere mit verstärktem Federdruck, eingesetzt werden.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.