{"product":{"productId":"agid.2496","price":2.76,"name":"FEDERNDES DRUCKSTÜCK STANDARDFEDERKRAFT, MIT KOPF, D=M06 L=16,AUTOM.STAHL, BRÜNIERT, KOMP:KUGEL AUSSTAHL"},"currency":"EUR"}
Federndes Druckstück
mit Kopf
Automatenstahl
brüniert
- Schnelles Indexieren, Positionieren und Fixieren von Bauteilen
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Handwerk, Haushalt
- Universell einsetzbar und einfach montierbar
- Kugel gehärtet
- Kugel aus Stahl oder Edelstahl
Verkaufseinheit
2,76 € / St.
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Federndes Druckstück
Ausführung 1
mit Kopf
Material
Grundkörper
Automatenstahl
Material
Komponente
Kugel aus Stahl
Oberfläche
Grundkörper
brüniert
D=Außendurchmesser
M6
H=Hub
1
L=Länge
16
D1
3,5
D2
10
Federkraft
Standard
Federkraft
Anfang
F1 ca. N
9
Federkraft
Ende
F2 ca. N
13
Form Druckstück
Kugel
L1
12
S
3
Beschreibung
Werkstoff
Automatenstahl oder Edelstahl.
Ausführung
Stahl brüniert.
Edelstahl blank.
Kugel aus Stahl oder Edelstahl jeweils gehärtet, blank.
Edelstahl blank.
Kugel aus Stahl oder Edelstahl jeweils gehärtet, blank.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.