Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Federndes Druckstück
Ausführung 1
mit Kopf
Material Grundkörper
Automatenstahl
Material Komponente
Kugel aus Stahl
Oberfläche Grundkörper
brüniert
D=Außendurchmesser
M12
H=Hub
2,5
L=Länge
32
D1
8
D2
18
Federkraft
Standard
Federkraft Anfang F1 ca. N
30
Federkraft Ende F2 ca. N
55
Form Druckstück
Kugel
L1
25
S
6

Beschreibung

Werkstoff
Automatenstahl oder Edelstahl.
Ausführung
Stahl brüniert.
Edelstahl blank.
Kugel aus Stahl oder Edelstahl jeweils gehärtet, blank.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch