{"product":{"productId":"agid.2517","price":28.58,"name":"ANSCHLAGSPINDEL D=M10 STAHL, SW=11"},"currency":"EUR"}
Anschlagspindel
Stahl
- Anschlag für Werkstücke und Bauteile
- Anschlag flexibel über Gewinde einstellbar
- Kugelfläche gehärtet
Verkaufseinheit
28,58 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Anschlagspindel
Material
Grundkörper
Stahl
D=Gewinde
M10
SW=Schlüsselweite
11
A
85
D1
8
L
17
L1
2
N
7
R
5
T
11
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
brüniert. Kugelfläche gehärtet.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.