Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Anschlagspindel
Material Grundkörper
Stahl
D=Gewinde
M12
SW=Schlüsselweite
13
A
110
D1
10
L
20
L1
2,5
N
8
R
6,25
T
13

Beschreibung

Werkstoff
Stahl.
Ausführung
brüniert. Kugelfläche gehärtet.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch