{"product":{"productId":"agid.2680","price":84.19,"name":"SPANNDORN, BAUSTAHL BRÜNIERT,KOMP:EINSATZSTAHL EINSATZGEHÄRTET,D=14,2, F3=8,5"},"currency":"EUR"}
Spanndorn
Baustahl
brüniert
- Für Innenspannung
- Spannen ohne Störkontur
- Spannkontur mittels Bearbeitung anpassbar
Verkaufseinheit
84,19 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Spanndorn
Material
Grundkörper
Baustahl
Material
Komponente
Einsatzstahl
Oberfläche
Grundkörper
brüniert
Oberfläche
Komponente
einsatzgehärtet
D=Durchmesser max.
14,2
D=Durchmesser min.
12,2
Anwendung
bearbeitete Teile
Anzieh-
drehmoment
max. Nm
17
D1
31,5 h9
D2
23,1
D3
für Senkschraube
ISO 10642
M3
D4
Kegelkopf-
Schraube
M6
H
24,9
H1
19
H2
15
H3
12
S1
(Spannweg)
0,1
SW
Kegelkopf-
Schraube
5
Spannart
Innenspannung
Spannkraft
max. kN
8,5
Zubehör NLM
03157-01-0630
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse Baustahl, Kegelkopf-Schraube Einsatzstahl.
Ausführung
Gehäuse brüniert.
Kegelkopf-Schraube einsatzgehärtet.
Kegelkopf-Schraube einsatzgehärtet.
Hinweis
Der Spanndorn ist für die Zweitbearbeitung von Drehteilen besonders geeignet. Durch Drehen oder Fräsen kann der Durchmesser D dem zu spannenden Werkstückdurchmesser angepasst werden.
Niedrige Bauweise - keine störenden Spannpratzen.
Spannbewegung mit Inbusschlüssel oder hydraulisch.
* D min. = Kleinster zulässiger Durchmesser auf den ”D” gedreht oder gefräst werden darf.
D max. größter Durchmesser im unbearbeiteten Zustand
S maximaler Spannweg der Spanndorne bei Betätigung, S=0,1 mm
Niedrige Bauweise - keine störenden Spannpratzen.
Spannbewegung mit Inbusschlüssel oder hydraulisch.
* D min. = Kleinster zulässiger Durchmesser auf den ”D” gedreht oder gefräst werden darf.
D max. größter Durchmesser im unbearbeiteten Zustand
S maximaler Spannweg der Spanndorne bei Betätigung, S=0,1 mm
Montage
Den Spanndorn ca. 0,1 mm (Spannweg) über den Durchmesser im Ruhestand weiten. Nun wird der Spanndorn auf einer Dreh- oder Fräsmaschine auf den Innendurchmesser des Werkstückes bearbeitet.
Der Flansch kann bei Bedarf in einer Bohrung oder mit Passstiften zentriert werden.
Der Flansch kann bei Bedarf in einer Bohrung oder mit Passstiften zentriert werden.
Zeichnungshinweis
1) Kegelkopf-Schraube
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.