Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Spanndorn
Material Grundkörper
Baustahl
Material Komponente
Einsatzstahl
Oberfläche Grundkörper
brüniert
Oberfläche Komponente
einsatzgehärtet
D=Durchmesser max.
35,3
D=Durchmesser min.
23
Anwendung
bearbeitete Teile
Anzieh- drehmoment max. Nm
150
D1
56 h9
D2
45,5
D3 für Senkschraube ISO 10642
M4
D4 Kegelkopf- Schraube
M12
H
31,8
H1
25,4
H2
20,6
H3
21
S1 (Spannweg)
0,1
SW Kegelkopf- Schraube
10
Spannart
Innenspannung
Spannkraft max. kN
26,3
Zubehör NLM
03157-01-1240

Beschreibung

Werkstoff
Gehäuse Baustahl, Kegelkopf-Schraube Einsatzstahl.
Ausführung
Gehäuse brüniert.
Kegelkopf-Schraube einsatzgehärtet.
Hinweis
Der Spanndorn ist für die Zweitbearbeitung von Drehteilen besonders geeignet. Durch Drehen oder Fräsen kann der Durchmesser D dem zu spannenden Werkstückdurchmesser angepasst werden.
Niedrige Bauweise - keine störenden Spannpratzen.
Spannbewegung mit Inbusschlüssel oder hydraulisch.

* D min. = Kleinster zulässiger Durchmesser auf den ”D” gedreht oder gefräst werden darf.
D max. größter Durchmesser im unbearbeiteten Zustand
S maximaler Spannweg der Spanndorne bei Betätigung, S=0,1 mm
Montage
Den Spanndorn ca. 0,1 mm (Spannweg) über den Durchmesser im Ruhestand weiten. Nun wird der Spanndorn auf einer Dreh- oder Fräsmaschine auf den Innendurchmesser des Werkstückes bearbeitet.
Der Flansch kann bei Bedarf in einer Bohrung oder mit Passstiften zentriert werden.
Zeichnungshinweis
1) Kegelkopf-Schraube
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch