Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Nutenstein
Ausführung 1
ohne Bohrung
DIN
DIN 6323
Material Grundkörper
Einsatzstahl
Oberfläche Grundkörper
einsatzgehärtet, brüniert und geschliffen
Stahlschlüssel Grundkörper
1.0401
B=Breite
16
H=Höhe
14
L=Länge
32
H1
5,5
Nutbreite
20

Beschreibung

Werkstoff
Einsatzstahl 1.0401.
Ausführung
einsatzgehärtet, brüniert und geschliffen.
Hinweis
Lose Nutensteine 03260 nach DIN 6323 verbinden die Vorteile der festen Nutensteine mit der besseren Handhabung von Maschinenschraubstöcken, Teilapparaten und Vorrichtungen. Diese Nutensteine werden nach dem groben Ausrichten seitlich eingeschoben. Beim Transport der Vorrichtung stören keine unten vorstehenden Nutensteine und der Maschinentisch kann nicht beschädigt werden.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch