{"product":{"productId":"agid.2770","price":30.42,"name":"NUTENSTEIN OHNE BOHRUNG EINSATZSTAHL"},"currency":"EUR"}
Nutenstein
ohne Bohrung
Einsatzstahl
einsatzgehärtet, brüniert und geschliffen
- Zum Ausrichten von Vorrichtungen und Spannzeugen auf Aufspannplatten
- Seitlich einschiebbar
- Keine Beschädigung des Maschinentisches durch vorstehende Nutensteine beim Transport
- Gehärtet und geschliffen
Verkaufseinheit
30,42 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Nutenstein
Ausführung 1
ohne Bohrung
DIN
DIN 6323
Material
Grundkörper
Einsatzstahl
Oberfläche
Grundkörper
einsatzgehärtet, brüniert und geschliffen
Stahlschlüssel Grundkörper
1.0401
B=Breite
18
H=Höhe
14
L=Länge
32
H1
5,5
Nutbreite
20
Beschreibung
Werkstoff
Einsatzstahl 1.0401.
Ausführung
einsatzgehärtet, brüniert und geschliffen.
Hinweis
Lose Nutensteine 03260 nach DIN 6323 verbinden die Vorteile der festen Nutensteine mit der besseren Handhabung von Maschinenschraubstöcken, Teilapparaten und Vorrichtungen. Diese Nutensteine werden nach dem groben Ausrichten seitlich eingeschoben. Beim Transport der Vorrichtung stören keine unten vorstehenden Nutensteine und der Maschinentisch kann nicht beschädigt werden.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.