{"product":{"productId":"agid.2785","price":1.21,"name":"ZYLINDERSTIFT DIN6325, D=16, L1=24,WERKZEUGSTAHL GEHÄRTET"},"currency":"EUR"}
Zylinderstift
Werkzeugstahl
gehärtet
- Zur Verbindung und Positionierung von Werkstücken untereinander
- Gehärtet und geschliffen
Verkaufseinheit
1,21 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Zylinderstift
DIN
DIN 6325
Material
Grundkörper
Werkzeugstahl
Oberfläche
Grundkörper
gehärtet
D=Durchmesser
16
L1=Länge
24
L2
3
R
16
Z1
2,5
Z2
1,7
Beschreibung
Werkstoff
Werkzeugstahl.
Ausführung
gehärtet. Härte 60 ±2 HRC.
Hinweis
Die Zylinderstifte entsprechen DIN 6325.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.