Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Federndes Zug- und Druckstück
Form
K
Ausführung 1
mit Verdrehsicherung
Material Grundkörper
Stahl
Material Komponente
Bolzen aus Stahl
D=Gewinde
M16x1,5
H=Hub
8,7
L=Länge
28
D1
M5
D2
8
D3
10
F1 N
35
F2 N
103
Federkraft
verstärkt
Federkraft Anfang F1 ca. N
35
Federkraft Ende F2 ca. N
103
L1
38
L3
1,3
SW
11
T min.
10

Beschreibung

Werkstoff
Stahl.
Ausführung
Gewindehülse verzinkt, blau passiviert.
Gewindebolzen einsatzgehärtet, brüniert.
Standard Federkraft, verstärkte Federkraft.
Hinweis
Die Federnde Zug- und Druckstücke, auch als Universaldruckstücke bekannt, dienen zur Arretierung, Positionierung oder Klemmung verschiedener Bauteile. Der Gewindebolzen, der durch seine Sechskantform gegen das Verdrehen gesichert ist, kann entweder als Zug- oder Druckbolzen verwendet werden.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch