Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Spanneisen
Ausführung 1
verschiebbar
Material Grundkörper
Vergütungsstahl
B=Breite
12
H=Höhe
8
L=Länge
50
A
13
D
5,5
F kN
3,42
H1
3
L1
23
L2
8
L3
1,2

Beschreibung

Werkstoff
Vergütungsstahl 1.1191.
Ausführung
brüniert.
Hinweis
Passende Auflagebolzen und verstellbare Auflagebolzen siehe 02130 und 02150.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch