{"product":{"productId":"agid.2828","price":20.29,"name":"SPANNEISEN VERSCHIEBBAR 100X25X16VERGÜTUNGSSTAHL"},"currency":"EUR"}
Spanneisen
verschiebbar
Vergütungsstahl
- Flexibel einsetzbar
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Vorrichtungsbau
- Zum Spannen von beliebigen Werkstücken und Bauteilen
Verkaufseinheit
20,29 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Spanneisen
Ausführung 1
verschiebbar
Material
Grundkörper
Vergütungsstahl
B=Breite
25
H=Höhe
16
L=Länge
100
A
26
D
11
F
kN
13,9
H1
4,5
L1
46
L2
16
L3
2,5
Beschreibung
Werkstoff
Vergütungsstahl 1.1191.
Ausführung
brüniert.
Hinweis
Passende Auflagebolzen und verstellbare Auflagebolzen siehe 02130 und 02150.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.