Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Spanneisen
Ausführung 1
schwenkbar
Material Grundkörper
Vergütungsstahl
B=Breite
16
H=Höhe
10
L=Länge
40
A
18
B1
4
D
7
F kN
4,82
H1
3
L1
17
L2
10
L3
1,6
R1
8

Beschreibung

Werkstoff
Vergütungsstahl 1.1191.
Ausführung
brüniert.
Hinweis
Auflagebolzen für diese Spanneisen siehe 02130 und 02150.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch