{"product":{"productId":"agid.2831","price":74.16,"name":"SPANNEISEN SCHWENKBAR 160X60X30VERGÜTUNGSSTAHL"},"currency":"EUR"}
Spanneisen
schwenkbar
Vergütungsstahl
- Mit Anschlag
- Flexibel einsetzbar
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Vorrichtungsbau
- Zum Spannen von beliebigen Werkstücken und Bauteilen
Verkaufseinheit
74,16 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Spanneisen
Ausführung 1
schwenkbar
Material
Grundkörper
Vergütungsstahl
B=Breite
60
H=Höhe
30
L=Länge
160
A
65
B1
20,5
D
22
F
kN
58,8
H1
8
L1
75
L2
40
L3
6
R1
22
Beschreibung
Werkstoff
Vergütungsstahl 1.1191.
Ausführung
brüniert.
Hinweis
Auflagebolzen für diese Spanneisen siehe 02130 und 02150.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.