{"product":{"productId":"agid.2834","price":11.03,"name":"SPANNEISEN VERSTELLBAR 50X16X10VERGÜTUNGSSTAHL"},"currency":"EUR"}
Spanneisen
verstellbar
Vergütungsstahl
- Flexibel einsetzbar
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Vorrichtungsbau
- Zum Spannen von beliebigen Werkstücken und Bauteilen
Verkaufseinheit
11,03 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Spanneisen
Ausführung 1
verstellbar
Material
Grundkörper
Vergütungsstahl
B=Breite
16
H=Höhe
10
L=Länge
50
A
12
D
7
D1
M6
F
kN
4,82
L1
22
L2
23
L3
10
L4
1,6
Beschreibung
Werkstoff
Vergütungsstahl 1.1191.
Ausführung
brüniert.
Hinweis
Beim Einsatz von Kegelpfannen 07420 ist die Form G zu verwenden.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.