Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Spanneisen
Ausführung 1
mit Treppenzähnen
Material Grundkörper
Vergütungsstahl
A=Höhe
25
B2=Breite
50
L=Länge
125
B1
18
B3
18
E1
26
E2
45
F kN
37,8
für Schraube
M16/M18

Beschreibung

Werkstoff
Vergütungsstahl oder EN AW-7022.
Ausführung
lackiert, Aluminium blank.
Hinweis
Verwendung nur in Verbindung mit Universal-Spannunterlagen 02270. Beim Einsatz von Kegelpfannen 07420 ist die Form G zu verwenden.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch