{"product":{"productId":"agid.2837","price":22.04,"name":"SPANNEISEN MIT TREPPENZÄHNEN L=50 B2=20A=10 ALUMINIUM"},"currency":"EUR"}
Spanneisen
mit Treppenzähnen
Aluminium
- Passend zu Universal-Spannunterlagen 02270
- Flexibel einsetzbar
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Vorrichtungsbau
Verkaufseinheit
22,04 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Spanneisen
Ausführung 1
mit Treppenzähnen
Material
Grundkörper
Aluminium
A=Höhe
10
B2=Breite
20
L=Länge
50
B1
7
B3
8
E1
10
E2
20
F
kN
4,82
für
Schraube
M6
Beschreibung
Werkstoff
Vergütungsstahl oder EN AW-7022.
Ausführung
lackiert, Aluminium blank.
Hinweis
Verwendung nur in Verbindung mit Universal-Spannunterlagen 02270. Beim Einsatz von Kegelpfannen 07420 ist die Form G zu verwenden.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.