{"product":{"productId":"agid.2837","price":50.49,"name":"SPANNEISEN MIT TREPPENZÄHNEN L=160B2=60 A=30 ALUMINIUM"},"currency":"EUR"}
Spanneisen
mit Treppenzähnen
Aluminium
- Passend zu Universal-Spannunterlagen 02270
- Flexibel einsetzbar
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Vorrichtungsbau
Verkaufseinheit
50,49 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Spanneisen
Ausführung 1
mit Treppenzähnen
Material
Grundkörper
Aluminium
A=Höhe
30
B2=Breite
60
L=Länge
160
B1
22
B3
22
E1
30
E2
60
F
kN
58,8
für
Schraube
M20/M22
Beschreibung
Werkstoff
Vergütungsstahl oder EN AW-7022.
Ausführung
lackiert, Aluminium blank.
Hinweis
Verwendung nur in Verbindung mit Universal-Spannunterlagen 02270. Beim Einsatz von Kegelpfannen 07420 ist die Form G zu verwenden.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.