{"product":{"productId":"agid.2840","price":11.37,"name":"SPANNEISEN ÄHNLICH DIN6314 FLACH,L=125, B2=40, A=20 VERGÜTUNGSSTAHL"},"currency":"EUR"}
Spanneisen
flach
Vergütungsstahl
- Flexibel einsetzbar
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Vorrichtungsbau
- Zum Spannen von beliebigen Werkstücken und Bauteilen
Verkaufseinheit
11,37 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Spanneisen
Ausführung 1
flach
DIN
ähnlich DIN 6314
Material
Grundkörper
Vergütungsstahl
A=Höhe
20
B2=Breite
40
L=Länge
125
B1
14
B3
14
E1
28
E2
36
F
kN
20,2
für
Schraube
M12/M14
Beschreibung
Werkstoff
Vergütungsstahl oder EN AW-7022.
Ausführung
lackiert, Aluminium blank.
Hinweis
Beim Einsatz von Kegelpfannen 07420 ist die Form G zu verwenden.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.