{"product":{"productId":"agid.2840","price":18.25,"name":"SPANNEISEN ÄHNLICH DIN6314 FLACH,L=160, B2=50, A=25 VERGÜTUNGSSTAHL"},"currency":"EUR"}
Spanneisen
flach
Vergütungsstahl
- Flexibel einsetzbar
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Vorrichtungsbau
- Zum Spannen von beliebigen Werkstücken und Bauteilen
Verkaufseinheit
18,25 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Spanneisen
Ausführung 1
flach
DIN
ähnlich DIN 6314
Material
Grundkörper
Vergütungsstahl
A=Höhe
25
B2=Breite
50
L=Länge
160
B1
18
B3
18
E1
35
E2
47
F
kN
37,8
für
Schraube
M16/M18
Beschreibung
Werkstoff
Vergütungsstahl oder EN AW-7022.
Ausführung
lackiert, Aluminium blank.
Hinweis
Beim Einsatz von Kegelpfannen 07420 ist die Form G zu verwenden.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.