{"product":{"productId":"agid.2840","price":26.07,"name":"SPANNEISEN ÄHNLICH DIN6314 FLACH,L=160, B2=60, A=30 VERGÜTUNGSSTAHL"},"currency":"EUR"}
Spanneisen
flach
Vergütungsstahl
- Flexibel einsetzbar
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Vorrichtungsbau
- Zum Spannen von beliebigen Werkstücken und Bauteilen
Verkaufseinheit
26,07 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Spanneisen
Ausführung 1
flach
DIN
ähnlich DIN 6314
Material
Grundkörper
Vergütungsstahl
A=Höhe
30
B2=Breite
60
L=Länge
160
B1
22
B3
22
E1
41
E2
38
F
kN
58,8
für
Schraube
M20/M22
Beschreibung
Werkstoff
Vergütungsstahl oder EN AW-7022.
Ausführung
lackiert, Aluminium blank.
Hinweis
Beim Einsatz von Kegelpfannen 07420 ist die Form G zu verwenden.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.