Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Spanneisen
Ausführung 1
flach
DIN
ähnlich DIN 6314
Material Grundkörper
Vergütungsstahl
A=Höhe
30
B2=Breite
60
L=Länge
200
B1
22
B3
22
E1
41
E2
58
F kN
58,8
für Schraube
M20/M22

Beschreibung

Werkstoff
Vergütungsstahl oder EN AW-7022.
Ausführung
lackiert, Aluminium blank.
Hinweis
Beim Einsatz von Kegelpfannen 07420 ist die Form G zu verwenden.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch