{"product":{"productId":"agid.2840","price":25.42,"name":"SPANNEISEN ÄHNLICH DIN6314 FLACH, L=80,B2=30, A=15 ALUMINIUM"},"currency":"EUR"}
Spanneisen
flach
Aluminium
- Flexibel einsetzbar
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Vorrichtungsbau
- Zum Spannen von beliebigen Werkstücken und Bauteilen
Verkaufseinheit
25,42 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Spanneisen
Ausführung 1
flach
DIN
ähnlich DIN 6314
Material
Grundkörper
Aluminium
A=Höhe
15
B2=Breite
30
L=Länge
80
B1
11
B3
12
E1
20,5
E2
19
F
kN
13,9
für
Schraube
M10
Beschreibung
Werkstoff
Vergütungsstahl oder EN AW-7022.
Ausführung
lackiert, Aluminium blank.
Hinweis
Beim Einsatz von Kegelpfannen 07420 ist die Form G zu verwenden.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.