Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Spanneisen
Ausführung 1
flach
DIN
ähnlich DIN 6314
Material Grundkörper
Aluminium
A=Höhe
35
B2=Breite
70
L=Länge
250
B1
26
B3
26
E1
48
E2
79
F kN
84,7
für Schraube
M24

Beschreibung

Werkstoff
Vergütungsstahl oder EN AW-7022.
Ausführung
lackiert, Aluminium blank.
Hinweis
Beim Einsatz von Kegelpfannen 07420 ist die Form G zu verwenden.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch