Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Spanneisen
Ausführung 1
flach
DIN
ähnlich DIN 6314
Material Grundkörper
Vergütungsstahl
A=Höhe
50
B2=Breite
80
L=Länge
315
B1
34
B3
34
E1
62
E2
96
F kN
135
für Schraube
M30/M32

Beschreibung

Werkstoff
Vergütungsstahl oder EN AW-7022.
Ausführung
lackiert, Aluminium blank.
Hinweis
Beim Einsatz von Kegelpfannen 07420 ist die Form G zu verwenden.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch