Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Spanneisen
Ausführung 1
mit abgeflachter Kugel
Material Grundkörper
Vergütungsstahl
Material Komponente
Wälzlagerstahl
A=Höhe
10
B2=Breite
20
L=Länge
50
B1
7
B3
8
D
5,5
E1
10
E2
20
F kN
4,82
H
1,6
K
2,5
Kugel-Ø
8,5
L1
5
für Schraube
M6

Beschreibung

Werkstoff
Spanneisen Vergütungsstahl, Kugel Wälzlagerstahl.
Ausführung
Spanneisen brüniert.
Kugel gehärtet, blank.
Hinweis
Beim Einsatz von Kegelpfannen 07420 ist die Form G zu verwenden.
Kugel gegen Verdrehen gesichert.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch