{"product":{"productId":"agid.2843","price":34.08,"name":"SPANNEISEN MIT ABGEFLACHTER KUGEL L=80B2=30 A=15 VERGÜTUNGSSTAHL,KOMP:WÄLZLAGERSTAHL"},"currency":"EUR"}
Spanneisen
mit abgeflachter Kugel
Vergütungsstahl
- Flexibel einsetzbar
- Kugel passt sich optimal den Werkstückkonturen an
- Kugel gehärtet
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Vorrichtungsbau
- Verlängerter Verstellbereich
Verkaufseinheit
34,08 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Spanneisen
Ausführung 1
mit abgeflachter Kugel
Material
Grundkörper
Vergütungsstahl
Material
Komponente
Wälzlagerstahl
A=Höhe
15
B2=Breite
30
L=Länge
80
B1
11
B3
12
D
8,6
E1
15
E2
30
F
kN
13,9
H
2,7
K
3,5
Kugel-Ø
12
L1
7,5
für
Schraube
M10
Beschreibung
Werkstoff
Spanneisen Vergütungsstahl, Kugel Wälzlagerstahl.
Ausführung
Spanneisen brüniert.
Kugel gehärtet, blank.
Kugel gehärtet, blank.
Hinweis
Beim Einsatz von Kegelpfannen 07420 ist die Form G zu verwenden.
Kugel gegen Verdrehen gesichert.
Kugel gegen Verdrehen gesichert.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.