Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Spanneisen
Ausführung 1
mit abgeflachter Kugel
Material Grundkörper
Vergütungsstahl
Material Komponente
Wälzlagerstahl
A=Höhe
20
B2=Breite
40
L=Länge
125
B1
13
B3
14
D
10,5
E1
21
E2
50
F kN
20,2
H
3,5
K
4
Kugel-Ø
16
L1
10,5
für Schraube
M12

Beschreibung

Werkstoff
Spanneisen Vergütungsstahl, Kugel Wälzlagerstahl.
Ausführung
Spanneisen brüniert.
Kugel gehärtet, blank.
Hinweis
Beim Einsatz von Kegelpfannen 07420 ist die Form G zu verwenden.
Kugel gegen Verdrehen gesichert.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch