{"product":{"productId":"agid.2846","price":11.8,"name":"SPANNEISEN GEKRÖPFT 67X18,5 L1=20VERGÜTUNGSSTAHL"},"currency":"EUR"}
Spanneisen
gekröpft
Vergütungsstahl
- Flache Spannnase für das Spannen von niedrigen Absätzen
- Flexibel einsetzbar
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Vorrichtungsbau
- Zum Spannen von beliebigen Werkstücken und Bauteilen
Verkaufseinheit
11,80 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Spanneisen
Ausführung 1
gekröpft
Material
Grundkörper
Vergütungsstahl
H=Höhe
18,5
L1=Breite
20
L=Länge
67
A
28
B
32
D
6,2
E
7,5
E1
2,5
L2
6
L3
12,5
L4
4
Spannkraft
kN
4,82
Beschreibung
Werkstoff
Vergütungsstahl.
Ausführung
vergütet und brüniert.
Hinweis
Durch die flache Spannnase können auch niedrige Absätze gespannt und bearbeitet werden. Beim Einsatz von Kegelpfannen 07420 ist die Form G zu verwenden.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.