Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Spanneisen
Ausführung 1
gekröpft
Material Grundkörper
Vergütungsstahl
H=Höhe
21,5
L1=Breite
20
L=Länge
85
A
28
B
50
D
6,2
E
10,5
E1
2,5
L2
6
L3
12,5
L4
4
Spannkraft kN
4,82

Beschreibung

Werkstoff
Vergütungsstahl.
Ausführung
vergütet und brüniert.
Hinweis
Durch die flache Spannnase können auch niedrige Absätze gespannt und bearbeitet werden. Beim Einsatz von Kegelpfannen 07420 ist die Form G zu verwenden.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch