{"product":{"productId":"agid.2849","price":10.53,"name":"SPANNEISEN GEKRÖPFT L=60 B2=20VERGÜTUNGSSTAHL"},"currency":"EUR"}
Spanneisen
gekröpft
Vergütungsstahl
- Flexibel einsetzbar
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Vorrichtungsbau
- Zum Spannen von beliebigen Werkstücken und Bauteilen
Verkaufseinheit
10,53 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Spanneisen
Ausführung 1
gekröpft
Material
Grundkörper
Vergütungsstahl
B2=Breite
20
L=Länge
60
A
10
B1
7
B3
10
C
8
E1
20
E2
20
E3
14
F
kN
4,82
H
max.
20
H1
9
R1
11
für
Schraube
M6
Beschreibung
Werkstoff
Vergütungsstahl oder EN AW-7022.
Ausführung
lackiert, Aluminium blank.
Hinweis
Beim Einsatz von Kegelpfannen 07420 ist die Form G zu verwenden.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.