{"product":{"productId":"agid.2849","price":180.26,"name":"SPANNEISEN GEKRÖPFT L=250 B2=70ALUMINIUM"},"currency":"EUR"}
Spanneisen
gekröpft
Aluminium
- Flexibel einsetzbar
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Vorrichtungsbau
- Zum Spannen von beliebigen Werkstücken und Bauteilen
Verkaufseinheit
180,26 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Spanneisen
Ausführung 1
gekröpft
Material
Grundkörper
Aluminium
B2=Breite
70
L=Länge
250
A
35
B1
26
B3
35
C
28
E1
72
E2
80
E3
54
F
kN
84,7
H
max.
70
H1
32
R1
34
für
Schraube
M24
Beschreibung
Werkstoff
Vergütungsstahl oder EN AW-7022.
Ausführung
lackiert, Aluminium blank.
Hinweis
Beim Einsatz von Kegelpfannen 07420 ist die Form G zu verwenden.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.