{"product":{"productId":"agid.2852","price":43.38,"name":"SPANNEISEN GEKRÖPFT VERGÜTUNGSSTAHL,A=140"},"currency":"EUR"}
Spanneisen
gekröpft
Vergütungsstahl
- Flache Spannnase für das Spannen von niedrigen Absätzen
- Flexibel einsetzbar
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Vorrichtungsbau
- Zum Spannen von beliebigen Werkstücken und Bauteilen
Verkaufseinheit
43,38 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Spanneisen
Ausführung 1
gekröpft
Material
Grundkörper
Vergütungsstahl
A=Gesamtlänge
140
B
36
B1
24
B2
13
H
41
H1
16
H2
26
H6
10
L
140
L1
67
L2
40
Beschreibung
Werkstoff
Vergütungsstahl 1.7225.
Ausführung
vergütet auf 1000 N/mm², brüniert.
Hinweis
Spanneisen gekröpft mit langem Schlitz werden auch für Spanneisen gekröpft mit Verstelleinheit 04200 verwendet.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.