Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Spanneisen
Ausführung 1
gekröpft
Material Grundkörper
Vergütungsstahl
A=Gesamtlänge
110
B
36
B1
21
B2
13
B3
29,5
C
27
D
102
E
29
F
16
G
54
H
27
H1
16
H3
15
H4
5
H5
7
J
4
K
15
L
110
L1
67
L2
25
L3
8
L4
9

Beschreibung

Werkstoff
Vergütungsstahl 1.7225.
Ausführung
vergütet auf 1000 N/mm², brüniert.
Hinweis
Spanneisen gekröpft mit langem Schlitz werden auch für Spanneisen gekröpft mit Verstelleinheit 04200 verwendet.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch