{"product":{"productId":"agid.2858","price":32.48,"name":"SPANNEISEN GABELFÖRMIG, MIT NASE,B2=50, L1=200, A=30, VERGÜTUNGSSTAHL"},"currency":"EUR"}
Spanneisen
gabelförmig
Vergütungsstahl
- Großer Verstellbereich
- Flexibel einsetzbar
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Vorrichtungsbau
- Zum Spannen von beliebigen Werkstücken und Bauteilen
Verkaufseinheit
32,48 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Spanneisen
Ausführung 1
gabelförmig
Ausführung 2
mit Nase
Material
Grundkörper
Vergütungsstahl
A=Höhe
30
B2=Breite
50
L1=Länge
200
B1
18
B3
28
L2
57
L3
36
für
Schraube
M16/M18
Beschreibung
Werkstoff
Vergütungsstahl oder EN AW-7022.
Ausführung
lackiert, Aluminium blank.
Hinweis
Beim Einsatz von Kegelpfannen 07420 ist die Form G zu verwenden.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.