{"product":{"productId":"agid.2858","price":39.7,"name":"SPANNEISEN GABELFÖRMIG, MIT NASE,B2=30, L1=100, A=15, ALUMINIUM"},"currency":"EUR"}
Spanneisen
gabelförmig
Aluminium
- Großer Verstellbereich
- Flexibel einsetzbar
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Vorrichtungsbau
- Zum Spannen von beliebigen Werkstücken und Bauteilen
Verkaufseinheit
39,70 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Spanneisen
Ausführung 1
gabelförmig
Ausführung 2
mit Nase
Material
Grundkörper
Aluminium
A=Höhe
15
B2=Breite
30
L1=Länge
100
B1
9
B3
16
L2
32
L3
18
für
Schraube
M8
Beschreibung
Werkstoff
Vergütungsstahl oder EN AW-7022.
Ausführung
lackiert, Aluminium blank.
Hinweis
Beim Einsatz von Kegelpfannen 07420 ist die Form G zu verwenden.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.