{"product":{"productId":"agid.2858","price":105.34,"name":"SPANNEISEN GABELFÖRMIG, MIT NASE,B2=80, L1=315, A=50, VERGÜTUNGSSTAHL"},"currency":"EUR"}
Spanneisen
gabelförmig
Vergütungsstahl
- Großer Verstellbereich
- Flexibel einsetzbar
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Vorrichtungsbau
- Zum Spannen von beliebigen Werkstücken und Bauteilen
Verkaufseinheit
105,34 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Spanneisen
Ausführung 1
gabelförmig
Ausführung 2
mit Nase
Material
Grundkörper
Vergütungsstahl
A=Höhe
50
B2=Breite
80
L1=Länge
315
B1
34
B3
50
L2
88
L3
56
für
Schraube
M30/M32
Beschreibung
Werkstoff
Vergütungsstahl oder EN AW-7022.
Ausführung
lackiert, Aluminium blank.
Hinweis
Beim Einsatz von Kegelpfannen 07420 ist die Form G zu verwenden.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.