Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Spanneisen
Ausführung 1
mit Schoneinsatz
Material Grundkörper
Vergütungsstahl
Material Komponente
Polyacetal
A=Höhe
15
B2=Breite
30
Für=für Schrauben
M8
L1=Länge
100
A1
15,5
B1
9
B3
16
L2
32
L3
18

Beschreibung

Werkstoff
Vergütungsstahl.
Schoneinsatz POM oder Polyurethan 99 Shore A.
Ausführung
brüniert.
Hinweis
Der eingepresste Schoneinsatz aus Kunststoff bietet einen optimalen Schutz gegen Beschädigungen von empfindlichen Werkstückoberflächen.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch