{"product":{"productId":"agid.16984","price":31.57,"name":"SPANNEISEN MIT SCHONEINSATZ, B2=40,A=25, L1=160, VERGÜTUNGSSTAHL,KOMP:POLYACETAL"},"currency":"EUR"}
Spanneisen
mit Schoneinsatz
Vergütungsstahl
- Schoneinsatz für optimalen Schutz gegen Beschädigungen von empfindlichen Oberflächen
- Flexibel einsetzbar
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Vorrichtungsbau
- Zum Spannen von beliebigen Werkstücken und Bauteilen
Verkaufseinheit
31,57 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Spanneisen
Ausführung 1
mit Schoneinsatz
Material
Grundkörper
Vergütungsstahl
Material
Komponente
Polyacetal
A=Höhe
25
B2=Breite
40
Für=für Schrauben
M12
L1=Länge
160
A1
25,5
B1
14
B3
24
L2
47
L3
30
Beschreibung
Werkstoff
Vergütungsstahl.
Schoneinsatz POM oder Polyurethan 99 Shore A.
Schoneinsatz POM oder Polyurethan 99 Shore A.
Ausführung
brüniert.
Hinweis
Der eingepresste Schoneinsatz aus Kunststoff bietet einen optimalen Schutz gegen Beschädigungen von empfindlichen Werkstückoberflächen.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.