Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Spanneisen
Ausführung 1
gabelförmig
Material Grundkörper
Vergütungsstahl
A=Höhe
25
B2=Breite
40
L1=Länge
200
B1
14
D
20
L2
45
L3
30
Spannkraft kN
20,2
für Schraube
M12/M14

Beschreibung

Werkstoff
Vergütungsstahl oder EN AW-7022.
Ausführung
lackiert, Aluminium blank.
Hinweis
Beim Einsatz von Kegelpfannen 07420 ist die Form G zu verwenden. Spannkraft-Angabe gilt nur für Stahlausführung.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch