{"product":{"productId":"agid.2864","price":122.54,"name":"SPANNEISEN GABELFÖRMIG B2=60 A=40VERGÜTUNGSSTAHL L1=315"},"currency":"EUR"}
Spanneisen
gabelförmig
Vergütungsstahl
- Zum Spannen in vorhandenen Bohrungen
- Flexibel einsetzbar
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Vorrichtungsbau
- Zum Spannen von beliebigen Werkstücken und Bauteilen
Verkaufseinheit
122,54 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Spanneisen
Ausführung 1
gabelförmig
Material
Grundkörper
Vergütungsstahl
A=Höhe
40
B2=Breite
60
L1=Länge
315
B1
22
D
30
L2
65
L3
45
Spannkraft
kN
58,8
für
Schraube
M20/M22
Beschreibung
Werkstoff
Vergütungsstahl oder EN AW-7022.
Ausführung
lackiert, Aluminium blank.
Hinweis
Beim Einsatz von Kegelpfannen 07420 ist die Form G zu verwenden. Spannkraft-Angabe gilt nur für Stahlausführung.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.