Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Spanneisen
Ausführung 1
mit Schlitz
Ausführung 2
mit Bohrung
Material Grundkörper
Vergütungsstahl
B=Breite
25
H=Höhe
16
L=Länge
63
A
16
B1
9,5
D
9
D1
8
F max. kN
8,77
L1
28
L2
8
L3
12
L4
2
L5
24

Beschreibung

Werkstoff
Vergütungsstahl 1.1191.
Ausführung
vergütet und brüniert.
Hinweis
Passender Achsbolzen 04250. Exzenterhebel siehe 04290. Beim Einsatz von Kegelpfannen 07420 ist die Form G zu verwenden.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch