{"product":{"productId":"agid.2870","price":28.83,"name":"SPANNBRÜCKE DOPPELSEITIG A=35 19X15STAHL, MINI"},"currency":"EUR"}
Spannbrücke
doppelseitig
Stahl
- Gleichzeitiges Spannen von zwei Werkstücken über eine Spannstelle
- Kompakte Bauform
Verkaufseinheit
28,83 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Spannbrücke
Ausführung 1
doppelseitig
Ausführung 2
Mini
Material
Grundkörper
Stahl
A=Länge
35
B=Breite
19
H=Höhe
15
C
3
D
11
L
24
Spannkraft
kN
13,9
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
brüniert.
Hinweis
Mit der Mini-Spannbrücke können zwei Werkstücke über eine Spannstelle gleichzeitig gespannt werden.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.