Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Spannbrücke
Ausführung 1
doppelseitig
Ausführung 2
Mini
Material Grundkörper
Stahl
A=Länge
50
B=Breite
29
H=Höhe
25
C
5
D
17
L
36
Spannkraft kN
37,8

Beschreibung

Werkstoff
Stahl.
Ausführung
brüniert.
Hinweis
Mit der Mini-Spannbrücke können zwei Werkstücke über eine Spannstelle gleichzeitig gespannt werden.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch