{"product":{"productId":"agid.2873","price":6.34,"name":"SPANNEISEN DOPPELSEITIG 32X12X8, D=5,5,VERGÜTUNGSSTAHL"},"currency":"EUR"}
Spanneisen
doppelseitig
Vergütungsstahl
- Gleichzeitiges Spannen von zwei Werkstücken über eine Spannstelle
- Flexibel einsetzbar
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Vorrichtungsbau
Verkaufseinheit
6,34 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Spanneisen
Ausführung 1
doppelseitig
Material
Grundkörper
Vergütungsstahl
B=Breite
12
H=Höhe
8
L=Länge
32
D
5,5
F
kN
3,42
L1
8
Beschreibung
Werkstoff
Vergütungsstahl 1.1191.
Ausführung
brüniert.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.